{"product":{"productId":"agid.20914","price":23609.6,"name":"마그네트 플랫 그립퍼 H=14 하드 페라이트, 원형, 구성 요소:스틸,D1=M08, D=63 ±0,2"},"currency":"KRW"}
Magnet
플랫 그리퍼
하드 페라이트
- 가변적이고 쉽게 제거 가능한 고정 부품
- 분야: 기계 공학, 설비 공학
- 온도 범위 최대 200°C
- 차폐 시스템
판매 단위
₩23,610 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=마운팅 홀
M8
D=바깥지름
63 ±0,2
H=높이
14
Item
Magnet
UN No.
2807
고정 방법
내부 나사
구성품 재질
스틸
모델 1
플랫 그리퍼
버전 2
원형
본체 재질
하드 페라이트
온도*
max. °C
200
위험물 등급
위험물 등급 9
접착력
N
290
표면
구성품
아연 도금
설명
재료
하우징, 스틸.
마그네트 코어, 하드 페라이트.
마그네트 코어, 하드 페라이트.
표면 마무리
하우징, 아연 도금.
정보
차폐 시스템.
온도 범위
max. 200 °C.
도면 설명
1) 접착 표면
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.