- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- K1404
마그네트 원재료(디스크형 마그네트) NdFeB 소재
- K1405
마그네트 원재료(디스크형 마그네트) , 보어홀 있음, NdFeB 소재
- K1406
마그네트 원재료(블록 마그네트) NdFeB 소재
- K1407
마그네트 원재료(원통형 마그네트) AlNiCo 소재
- K0545
원형 마그네트(바 마그네트) AINiCo, 피팅 공차 유
- K0546
원형 마그네트(바 마그네트) AlNiCo, 피팅 공차 무
- K0547
핀이 있는 원형 마그네트(바 마그네트) AlNiCo
- K0548
마그네트(플랫 그립퍼) 하드페라이트
- K0549
나사산이 있는 마그네트(플랫 그립퍼) 하드 페라이트
- K1400
암나사가 있는 마그네트(플랫 그리퍼), 하드 페라이트 소재, 스테인리스 스틸 하우징 포함
- K0550
마그네트(플랫 그립퍼) SmCo
- K0551
원형 마그네트(바 마그네트) SmCo
- K1395
원형 마그네트(원통형 그리퍼) NdFeB
- K1403
작업 가능한 접착 표면이 있는 원형 마그네트(원기둥 마그네트), NdFeB 소재
- K0552
암나사가 있는 원형 마그네트(바 마그네트) NdFeB
- K0553
마그네트(플랫 그립퍼) NdFeB
- K1402
후크가 있는 마그네트(플랫 그리퍼) NdFeB 소재
- K0554
카운터보어(플랫 그립퍼)가 있는 마그네트 하드 페라이트
- K1399
카운터보어가 있는 마그네트(플랫 그리퍼), SmCo 소재, 스테인리스 스틸 하우징 포함
- K0555
카운터 보어가 있는 마그네트(플랫 그리퍼) 하드 페라이트
- K1408
카운터 보어가 있는 마그네트(플랫 그리퍼), 하드 페라이트 소재, 스테인리스 스틸 하우징 포함
- K1401
카운터 보어가 있는 마그네트(플랫 그리퍼) SmCo 소재
- K1393
카운터 보어가 있는 마그네트(플랫 그리퍼) NdFeB 소재
- K0556
암나사가 있는 마그네트(플랫 그리퍼) NdFeB
- K1394
암나사가 있는 마그네트(플랫 그리퍼) 하드 페라이트 소재
- K0557
원형 마그네트(포트 마그네트)
- K0558
마그네트(플랫 포트 마그네트)
- K0559
마그네트(버튼 마그네트)
- K0560
마그네트(U 마그네트)
- K0561
플랫 그리퍼용 고무 보호 캡
- K0562
암나사가 있는 마그네트 (플랫 그리퍼) NdFeB으로 제작되었으며, 고무 보호캡이 있음
- K1396
암나사가 있는 마그네트(플랫 그리퍼) NdFeB 소재, 사각형, 고무 보호캡 포함
- K0563
나사 부쉬가 있는 마그네트(플랫 그리퍼) NdFeB, 고무 보호캡
- K0564
나사 핀이 있는 마그네트(플랫 그리퍼) NdFeB, 고무 보호캡
- K1397
나사 핀이 있는 마그네트(원통형 그리퍼) NdFeB 소재, 접착 표면 고무 처리
- K0565
보어가 있는 마그네트(플랫 그리퍼) NdFeB, 고무 보호캡
- K1398
마그네트(홀딩 마그네트), 하드 페라이트 소재
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0553마그네트(플랫 그립퍼) NdFeB |
뒤로 |
|
|
설명재질:하우징, 스틸. 마그네트 코어 NdFeB.표면 마무리:하우징, 아연 도금.정보:차폐 시스템. 영구 자석 소재 NdFeB는 SmCo에 비해 부착력이 10-20% 높습니다. 온도 범위:max. 80 °C.도면 설명:특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
마그네트(플랫 그립퍼), NdFeB, A형 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | D | H | 접착력 N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0553.01 | A | 6 ±0,15 | 4,5 | 5 | | | 요청 시 | | K0553.02 | A | 8 ±0,15 | 4,5 | 13 | | | 요청 시 | | K0553.03 | A | 10 ±0,15 | 4,5 | 25 | | | 요청 시 | | K0553.04 | A | 13 ±0,15 | 4,5 | 60 | | | 요청 시 | | K0553.05 | A | 16 ±0,15 | 4,5 | 95 | | | 요청 시 | | K0553.06 | A | 20 ±0,15 | 6 | 140 | | | 요청 시 | | K0553.07 | A | 25 ±0,15 | 7 | 200 | | | 요청 시 | | K0553.08 | A | 32 ±0,20 | 7 | 350 | | | 요청 시 | |
|
마그네트(플랫 그립퍼), NdFeB, B형 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | D | D1 | D2 | H | H1 | T | 접착력 N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0553.11 | B | 6 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 6 | 5 | | | 요청 시 | | K0553.12 | B | 8 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 7 | 13 | | | 요청 시 | | K0553.13 | B | 10 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 7 | 25 | | | 요청 시 | | K0553.14 | B | 13 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 6 | 60 | | | 요청 시 | | K0553.15 | B | 16 ±0,15 | 6 | M4 | 4,5 | 11,5 | 7 | 95 | | | 요청 시 | | K0553.16 | B | 20 ±0,15 | 8 | M4 | 6 | 13 | 9 | 140 | | | 요청 시 | | K0553.17 | B | 25 ±0,15 | 8 | M4 | 7 | 14 | 9 | 200 | | | 요청 시 | | K0553.18 | B | 32 ±0,20 | 10 | M5 | 7 | 15,5 | 10 | 350 | | | 요청 시 | | K0553.19 | B | 40 ±0,2 | 10 | M6 | 8 | 18 | 13 | 670 | | | 요청 시 | | K0553.20 | B | 47 ±0,2 | 12 | M6 | 9,2 | 20,5 | 13 | 750 | | | 요청 시 | | K0553.21 | B | 50 ±0,2 | 15 | M8 | 10 | 22 | 13 | 1000 | | | 요청 시 | |
|
마그네트(플랫 그립퍼), NdFeB, C형 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | D | D3 | H | H1 | L | 접착력 N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0553.23 | C | 10 ±0,15 | M3 | 4,5 | 11,5 | 7 | 25 | | | 요청 시 | | K0553.24 | C | 13 ±0,15 | M5 | 4,5 | 12,5 | 8 | 60 | | | 요청 시 | | K0553.25 | C | 16 ±0,15 | M6 | 4,5 | 12,5 | 8 | 95 | | | 요청 시 | | K0553.26 | C | 20 ±0,15 | M6 | 6 | 16 | 10 | 140 | | | 요청 시 | | K0553.27 | C | 25 ±0,15 | M6 | 7 | 17 | 10 | 200 | | | 요청 시 | | K0553.28 | C | 32 ±0,20 | M6 | 7 | 17 | 10 | 350 | | | 요청 시 | | K0553.29 | C | 40 ±0,2 | M8 | 8 | 20 | 12 | 670 | | | 요청 시 | | K0553.30 | C | 47 ±0,2 | M8 | 9,2 | 22,2 | 13 | 790 | | | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|