제품 그룹
암나사가 있는 마그네트 (플랫 그리퍼) NdFeB으로 제작되었으며, 고무 보호캡이 있음
K0562

암나사가 있는 마그네트 (플랫 그리퍼) NdFeB으로 제작되었으며, 고무 보호캡이 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징, 스틸.
마그네트 코어 NdFeB (Neodym).
고무 보호캡, 합성 고무.
표면 마무리:하우징, 아연 도금.
고무 보호캡, 검정색.
정보:암나사 플랫 그리퍼, 차폐 시스템.
손상되기 쉬운 표면을 보호하기 위해 고무 보호캡 장착.
고무 보호캡으로 인해 마찰 계수가 높아져서
높은 측면 마찰력을 구현할 수 있음.
온도 범위:max. 60 °C.도면 설명:
1) 접착 표면
2) 솔레노이드
3) 고무
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0562 암나사가 있는 마그네트 (플랫 그리퍼) NdFeB으로 제작되었으며, 고무 보호캡이 있음 123 kB
 홀딩 마그네트 기술 데이터(자석 그리퍼) 234 kB

도면

암나사가 있는 마그네트 (플랫 그리퍼) NdFeB으로 제작되었으며, 고무 보호캡이 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD2H접착력
N
CAD액세서리가격주문
K0562.0018M4625 요청 시
K0562.0122M4635 요청 시
K0562.0231M5675 요청 시
K0562.0343M4685 요청 시
K0562.0466M68,5180 요청 시
K0562.0588M68420 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059