제품 그룹
플랫 그리퍼용 고무 보호 캡
K0561

플랫 그리퍼용 고무 보호 캡

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:합성 고무.표면 마무리:검정색.정보:민감한 표면을 보호하기 위해. 고무 보호캡이 플랫 그리퍼의 접착면을 뒤덮습니다. 마그네트를 이동시킬 수 있는 전단 강도는 두 배가 되고 마그네트 원래의 접착력에 거의 도달합니다.
고무 보호캡은 직경 50mm, 63mm 및 80mm의 모든 플랫 그리퍼에 맞습니다.
온도 범위:max. 60 °C.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0561 플랫 그리퍼용 고무 보호 캡 201 kB

도면

플랫 그리퍼용 고무 보호 캡

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HSCAD액세서리가격주문
K0561.50525060,5 요청 시
K0561.63656380,5 요청 시
K0561.808380110,5 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059