제품 그룹
카운터보어(플랫 그립퍼)가 있는 마그네트 하드 페라이트
K0554

카운터보어(플랫 그립퍼)가 있는 마그네트 하드 페라이트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징, 스틸.
마그네트 코어, 하드 페라이트.
표면 마무리:하우징, 아연 도금.정보:보호 시스템.온도 범위:max. 200 °C.도면 설명:
1) 접착 표면
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0554 카운터보어(플랫 그립퍼)가 있는 마그네트 하드 페라이트 129 kB
 홀딩 마그네트 기술 데이터(자석 그리퍼) 234 kB

도면

카운터보어(플랫 그립퍼)가 있는 마그네트 하드 페라이트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1D2H접착력
N
CAD액세서리가격주문
K0554.5050 ±0,208,52210180 요청 시
K0554.6363 ±0,206,52414290 요청 시
K0554.8080 ±0,256,511,518540 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059