{"product":{"productId":"agid.12606","price":9275.2,"name":"마그네트 플랫 포트 마그네트 ALNICO, 원형, 구성 요소:스틸,빨강, D1=3,5, D=19"},"currency":"KRW"}
Magnet
플랫 포트 마그네트
Alnico
- 가변적이고 쉽게 제거 가능한 고정 부품
- 분야: 기계 공학, 설비 공학, 고정장치 구조물
- 온도 범위 최대 450°C
- 차폐 시스템
판매 단위
₩9,275 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=마운팅 홀
3,5
D=바깥지름
19
H=높이
8
COMP
빨강
Item
Magnet
UN No.
2807
고정 방법
보어 홀
구성품 재질
스틸
모델 1
플랫 포트 마그네트
버전 2
원형
본체 재질
Alnico
온도*
max. °C
450
위험물 등급
위험물 등급 9
접착력
N
30
표면
구성품
도료 처리
설명
재료
하우징, 스틸.
마그네트 코어 AlNiCo.
마그네트 코어 AlNiCo.
표면 마무리
하우징, 붉은색 칠.
정보
보호 시스템.
플랫 포트 마그네트는 적은 공간
요건에서 장치의 조립에 사용됨.
플랫 포트 마그네트는 적은 공간
요건에서 장치의 조립에 사용됨.
온도 범위
max. 450 °C.
요청 시
다른 색상.
도면 설명
1) 접착 표면
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.