제품 그룹
스틸 마운트 부시, 공압 포지셔닝 실린더용, 타입 B
K1487_B

스틸 마운트 부시, 공압 포지셔닝 실린더용, 타입 B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:경화 및 검정 산화 처리 하우징.
기능면 연마.
정보:어댑터 부싱은 장치판 또는 교체판에 위치하여 포지셔닝 실린더의 대응 장치 역할을 합니다.
어댑터 부싱은 구멍에서 센터링된 다음, 4개의 나사로 고정됩니다.
일상적인 용도에서는 포지셔닝 실린더의 볼이 어댑터 부싱의 아래에서 부싱을 잡기 때문에 빠르고 안전하며 매우 정확한 교체 장치 역할을 합니다.
따라서 장착 및 교체 시간이 최소화됩니다.
경고:마운트 부시의 설치 방법에 유의하십시오.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1487_B 스틸 마운트 부시, 공압 포지셔닝 실린더용, 타입 B 229 kB
 포지셔닝 및 클램핑 시스템, 공압식 477 kB

도면

스틸 마운트 부시, 공압 포지셔닝 실린더용, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

D1D2D3D4D5D6D7D8D9HH1H2H3H4H5CAD액세서리가격주문
K1487.21660B16602827,538M550M52828815102,51612 요청 시
K1487.22075B20753635,548M662M636361019143,52016 요청 시