제품 그룹
고정 클로, 클램핑 어댑터 원형, A형
K0834_A

고정 클로, 클램핑 어댑터 원형, A형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:열 처리/검정 산화.정보:원형 클램핑 어댑터가 있는 고정 클로는 다른 지그 부품, 예를 들어 K0839, K0821, K0307과 함께 사용할 수 있습니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0834_A 고정 클로, 클램핑 어댑터 원형, A형 160 kB

도면

고정 클로, 클램핑 어댑터 원형, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABCCAD액세서리가격주문
K0834.08063631514 요청 시
K0834.08075752020 요청 시