text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=높이
20
B2=너비
30
L1=길이
125
나사 크기=스크루용
M10
A1
20,5
B1
11
B3
20
Item
Clamp strap
L2
38
L3
24
구성품 재질
폴리 아세탈
모델 1
with protective insert
본체 재질
단강

설명

재료
단강.
보호 인서트 POM 또는 폴리우레탄 99, 쇼어 A
표면 마무리
검정 산화.
정보
플라스틱 재질의 압착 보호 삽입물은 민감한 가공품 표면을 손상으로부터 최적으로 보호합니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.