{"product":{"productId":"agid.27257","price":56234.64,"name":"그리핑 요크 양 면 A=22 12X10 스틸, MINI"},"currency":"KRW"}
Bridge Clamp
double sided
스틸
- 공작물 두 개를 하나의 클램핑 포인트로 동시 고정
- 컴팩트 구조
판매 단위
₩56,235 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=길이
22
B=너비
12
H=높이
10
C
2
D
7
Item
Bridge Clamp
L
16
모델 1
double sided
버전 2
mini
본체 재질
스틸
클램핑력
kN
4,82
설명
재료
스틸.
표면 마무리
검정 산화.
정보
미니 크리핑 요크를 사용하면 두 개의 공작물을 하나의 클램핑 포인트로 동시에 고정할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.