제품 그룹
고정 클로, 회전 가능
K2427

고정 클로, 회전 가능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 1.1191.표면 마무리:검정 산화.정보:이러한 고정 클로용 지탱 볼트는 K0305 및 K0306을 참조하십시오.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2427 고정 클로, 회전 가능 175 kB

도면

고정 클로, 회전 가능

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

LL1L2L3BB1HH1DAR1F
kN
CAD액세서리가격주문
K2427.05321481,2122,5835,51473,42 요청 시
K2427.064017101,616410371884,82 요청 시
K2427.085022122205124922108,77 요청 시
K2427.106328162,5256,516411271213,9 요청 시
K2427.12803520332920514351420,2 요청 시
K2427.1410044254401225616441627,6 요청 시
K2427.1612555325501630618541837,8 요청 시
K2427.20160754066020,530822652258,8 요청 시