text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B
40
D
18
F max. kN
40
H
25
Item
Clamp strap
L
125
L1
57
L2
32
L3
25
L4
14
모델 1
파워 센서 있음
본체 재질
단강
스크류 용
M16/M18
표면 기본 몸체
경화 처리 및 검정 산화 처리

설명

제품 설명
스마트 제품은 다양한 클램핑 및 지지 요소의 작동 상태를 전자적으로 확인할 수 있는 부가 가치를 제공합니다.

파워 센서가 있는 고정 클로를 사용하면 공작물을 고정하는 힘을 미리 정의된 설정값과 비교할 수 있습니다.
설정값의 설정은 사용 설명서에 설명되어 있습니다.

고정 클로가 통합된 USB 타입 C 소켓을 통해 블루투스 모듈 K1831에 연결되면 센서 상태가 무선으로 전송됩니다. 이 신호는 게이트웨이 K1494 등에서 수신하여 계속 처리할 수 있습니다.
또한 블루투스 모듈의 통합된 LED 표시기는 클램핑 유닛의 상태를 시각화합니다.

고정 클로에 전원은 블루투스 모듈을 통해 공급되며, 필요한 경우 재구성 없이 교체할 수 있습니다.
재료
단강.
플러그 하우징, 스틸.
표면 마무리
경화 및 검정 산화 처리. 경도 36-40 HRC.
정보
파워 센서가 있는 고정 클로를 사용하면 공작물을 고정하는 힘을 미리 정의된 설정값과 비교할 수 있습니다. 사용 설명서에 설정값을 설정하는 방법이 설명되어 있습니다.
고정 클로에 블루투스 모듈이 장착된 경우, 힘을 전자적으로 기록하고 처리할 수 있습니다.
고정 클로에 전원은 블루투스 모듈을 통해 공급되며, 필요한 경우 재구성 없이 교체할 수 있습니다.
블루투스 모듈 K1831은 USB 타입-C를 통해 고정 클로에 연결할 수 있습니다.
클램핑이 지정된 영역에서 수행된 경우에만 안전한 힘 표시를 보장할 수 있습니다.
기술 데이터
다운로드, 기술 정보 참조.
용도
고정 클로를 사용하여 클램핑 을 제어할 수 있습니다.
오차: 설정값 대비 ±10 %.
온도 범위
0 °C ~ +65 °C.
안전
파워 센서가 있는 고정 클로는 작업자 보호용으로 적합하지 않습니다.
도면 설명
1) 파워 센서
2) USB 타입 C
3) 선호하는 클램핑 범위
Accessory
블루투스 모듈 K1831.
게이트웨이 K1494.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.