{"product":{"productId":"agid.27258","price":90242.46,"name":"고정 클로 단계 없이 조절 가능"},"currency":"KRW"}
재료
단강.
표면 마무리
파란색 아연 도금. 클램핑 스크류 미포함.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
단강.
표면 마무리
파란색 아연 도금. 클램핑 스크류 미포함.
정보
무단 조절식 고정 클로는 다양한 클램핑 높이를 추가적인 베이스 없이 빠르게 연결하고, 기계 테이블에서 작은 공간만을 필요로 합니다. 이 고정 클로는 매우 높은 하중에 사용할 수 있도록 설계되었으며 절단 공구와 펀칭 공구를 고정하는 데 사용하기에 특히 적합합니다. 이 고정 클로에 적합한 클램핑 나사는 K0698/K0699를 참조하십시오.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.