제품 그룹
슬라이드형 고정 클로, 양면
K0836

슬라이드형 고정 클로, 양면

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 1.0503.표면 마무리:열 처리/검정 산화.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0836 슬라이드형 고정 클로, 양면 122 kB

도면

슬라이드형 고정 클로, 양면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABCDEFGH장력
N
조임 토크
max.
Nm
CAD액세서리가격주문
K0836.08063632512122579M8690022 요청 시
K0836.08080802512173279M8690022 요청 시
K0836.1008080251614321011M101130045 요청 시
K0836.10100100251620401011M101130045 요청 시
K0836.10125125251630451011M101130045 요청 시
K0836.12100100321920401013M121670080 요청 시
K0836.12125125321930451013M121670080 요청 시
K0836.12160160322245501013M121670080 요청 시
K0836.16125125381930,5401217M1618000115 요청 시
K0836.16160160382243501217M1618000115 요청 시
K0836.16200200382558601217M1620200129 요청 시
K0836.20125125382227,5401521M2019700157 요청 시
K0836.20160160382240501521M2019700157 요청 시
K0836.20200200502555601521M2022900183 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059