제품 그룹
고정 클로, 슬라이드형
K0838

고정 클로, 슬라이드형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 1.0503.표면 마무리:열 처리/검정 산화.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0838 고정 클로, 슬라이드형 135 kB

도면

고정 클로, 슬라이드형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABCDEFGH장력
N
조임 토크
max.
Nm
CAD액세서리가격주문
K0838.08063631912193679M83200-800017 요청 시
K0838.08080801912195379M83500-860017 요청 시
K0838.1008080251625451011M106800-1690045 요청 시
K0838.10100100251625651011M107300-1830045 요청 시
K0838.10125125251625901011M107700-1930045 요청 시
K0838.12100100321928601013M1210200-2560080 요청 시
K0838.12125125321928851013M1211000-2750080 요청 시
K0838.121601603219281201013M1211600-2900080 요청 시
K0838.16125125382536731217M1612100-30300129 요청 시
K0838.161601603825361081217M1613200-33000129 요청 시
K0838.162002003825361481217M1613900-34700129 요청 시
K0838.20160160502545901521M2015000-36000183 요청 시
K0838.202002005032451301521M2016000-37000183 요청 시
K0838.202502505032451801521M2017000-38000183 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059