제품 그룹
포크형 고정 클로 DIN 6315, 스틸 및 알루미늄
K1952

포크형 고정 클로 DIN 6315, 스틸 및 알루미늄

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:단강 또는 EN AW-7022.표면 마무리:도료 처리, 알루미늄 자연적 마무리.정보:오목 와셔 K0729 삽입 시 타입 G가 사용될 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1952 포크형 고정 클로 DIN 6315, 스틸 및 알루미늄 178 kB

도면 (전체 요약)

포크형 고정 클로 DIN 6315, 스틸 및 알루미늄

포크형 고정 클로, DIN 6315, 스틸

자세한 정보

도면

포크형 고정 클로, DIN 6315, 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 재질타입L1A

B1B2B3B4스크류

CAD액세서리가격주문
K1952.06단강A60126,61863M6 요청 시
K1952.08단강A801592584M8 요청 시
K1952.10단강A100201131105M10 요청 시
K1952.12단강A125251438126M12/M14 요청 시
K1952.121단강A160251438126M12/M14 요청 시
K1952.122단강A200251438126M12/M14 요청 시
K1952.16단강A160301848158M16/M18 요청 시
K1952.161단강A200301848158M16/M18 요청 시
K1952.162단강A2504018481510M16/M18 요청 시
K1952.20단강A2004022521510M20/M22 요청 시
K1952.201단강A2504022622010M20/M22 요청 시
K1952.202단강A3154022622010M20/M22 요청 시
K1952.24단강A2004026662010M24 요청 시
K1952.241단강A2504026662010M24 요청 시
K1952.242단강A3154026662010M24 요청 시
K1952.301단강A2505033732012M30/M32 요청 시
K1952.30단강A3155033732012M30/M32 요청 시
K1952.302단강A4005033732012M30/M32 요청 시
K1952.40단강A40060401003012M36 요청 시
K1952.401단강A60060401003012M36 요청 시

포크형 고정 클로, DIN 6315, 알루미늄

자세한 정보

도면

포크형 고정 클로, DIN 6315, 알루미늄

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 재질타입L1A

B1B2B3B4스크류

CAD액세서리가격주문
K1952.206알루미늄B601271963M6 요청 시
K1952.208알루미늄B801592584M8 요청 시
K1952.210알루미늄B100201131105M10 요청 시
K1952.212알루미늄B125251438126M12/M14 요청 시
K1952.2121알루미늄B160281438126M12/M14 요청 시
K1952.216알루미늄B160301848158M16/M18 요청 시
K1952.2161알루미늄B200361848158M16/M18 요청 시
K1952.220알루미늄B2004022521510M20/M22 요청 시
K1952.2201알루미늄B2504022622010M20/M22 요청 시
K1952.224알루미늄B2004026662010M24 요청 시
K1952.2241알루미늄B2504026662010M24 요청 시
K1952.230알루미늄B3155034742012M30/M32 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059