제품 그룹
평면 클램프 DIN 6314 와 유사, 스틸 및 알루미늄
K1516

평면 클램프 DIN 6314 와 유사, 스틸 및 알루미늄

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 또는 EN AW-7022.표면 마무리:도료 처리, 알루미늄 자연적 마무리.정보:오목 와셔 K0729 삽입 시 타입 G가 사용될 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1516 평면 클램프 DIN 6314 와 유사, 스틸 및 알루미늄 164 kB

도면

평면 클램프 DIN 6314 와 유사, 스틸 및 알루미늄

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질LAB1B2B3E1E2F
kN
스크류

CAD액세서리가격주문
K1516.06단강5010720813,5134,82M6 요청 시
K1516.08단강60129251014,5138,77M8 요청 시
K1516.10단강801511301220,51913,9M10 요청 시
K1516.12단강10020144014282620,2M12/M14 요청 시
K1516.14단강12520144014283620,2M12/M14 요청 시
K1516.16단강12525185018352737,8M16/M18 요청 시
K1516.18단강16025185018354737,8M16/M18 요청 시
K1516.20단강16030226022413858,8M20/M22 요청 시
K1516.201단강20030226022415858,8M20/M22 요청 시
K1516.24단강20030267026485484,7M24 요청 시
K1516.241단강25035267026487984,7M24 요청 시
K1516.30단강250403480346266135M30/M32 요청 시
K1516.301단강315503480346296135M30/M32 요청 시
K1516.206알루미늄5010720813,5134,82M6 요청 시
K1516.208알루미늄60129251014,5138,77M8 요청 시
K1516.210알루미늄801511301220,51913,9M10 요청 시
K1516.212알루미늄10020144014282620,2M12/M14 요청 시
K1516.214알루미늄12520144014283620,2M12/M14 요청 시
K1516.216알루미늄12525185018352737,8M16/M18 요청 시
K1516.218알루미늄16025185018354737,8M16/M18 요청 시
K1516.220알루미늄16030226022413858,8M20/M22 요청 시
K1516.2201알루미늄20030226022415858,8M20/M22 요청 시
K1516.224알루미늄20030267026485484,7M24 요청 시
K1516.2241알루미늄25035267026487984,7M24 요청 시
K1516.230알루미늄250403480346266135M30/M32 요청 시
K1516.2301알루미늄315503480346296135M30/M32 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059