제품 그룹
고정 클로, 클램핑 어댑터 원형
K0834

고정 클로, 클램핑 어댑터 원형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:열 처리/검정 산화.정보:원형 클램핑 어댑터가 있는 고정 클로는 다른 지그 부품, 예를 들어 K0839, K0821, K0307과 함께 사용할 수 있습니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0834 고정 클로, 클램핑 어댑터 원형 199 kB

도면 (전체 요약)

고정 클로, 클램핑 어댑터 원형

고정 클로, 클램핑 어댑터 원형, A형

자세한 정보

도면

고정 클로, 클램핑 어댑터 원형, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABCCAD액세서리가격주문
K0834.08063631514 요청 시
K0834.08075752020 요청 시

고정 클로, 클램핑 어댑터 원형, B형

자세한 정보

도면

고정 클로, 클램핑 어댑터 원형, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABCDEFGHJKLMCAD액세서리가격주문
K0834.121501504015206530301813204M12 요청 시
K0834.161901905020258036402418285M16 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059