{"product":{"productId":"agid.35486","price":162996.68,"name":"클램프 양 면 160X60X30, D=22, 단강"},"currency":"KRW"}
Clamp strap
double sided
단강
- 공작물 두 개를 하나의 클램핑 포인트로 동시 고정
- 유동적으로 사용 가능
- 분야: 기계 공학, 공구 제작, 고정장치 구조물
- 모든 공작물 및 부품의 클램핑에 사용
판매 단위
₩162,997 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
60
H=높이
30
L=길이
160
D
22
F
kN
58,8
Item
Clamp strap
L1
40
모델 1
double sided
본체 재질
단강
설명
재료
단강 1.1191.
표면 마무리
검정 산화.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.