제품 그룹
고정 클로, 슬라이드형
K0837

고정 클로, 슬라이드형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:열 처리/검정 산화.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0837 고정 클로, 슬라이드형 158 kB

도면

고정 클로, 슬라이드형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABCDEFGHCAD액세서리가격주문
K0837.08040401061691912M8 요청 시
K0837.080505012141691912M8 요청 시
K0837.080636312271691912M8 요청 시
K0837.100505012820112512M10 요청 시
K0837.1006363151820112512M10 요청 시
K0837.1008080153223112516M10 요청 시
K0837.10100100154035112516M10 요청 시
K0837.10125125155050112516M10 요청 시
K0837.1206363141424133216M12 요청 시
K0837.1208080202524133216M12 요청 시
K0837.12100100204029133219M12 요청 시
K0837.12125125205044133219M12 요청 시
K0837.12160160206069133219M12 요청 시
K0837.1608080181730173819M16 요청 시
K0837.16100100253030173825M16 요청 시
K0837.16125125254540173825M16 요청 시
K0837.16160160256555173825M16 요청 시
K0837.20160160326052215025M20 요청 시
K0837.20200200328072215025M20 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059