제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:단강 1.1191.표면 마무리:타입 A 검정 산화 처리.
타입 B 광택 처리 및 경화 처리.
정보:너트 가이드 슬롯은 장치 유닛의 빠르고 정확한 포지셔닝에 사용됩니다.
많은 시간이 소요되는 유닛의 정렬이 더 이상 필요하지 않습니다.
B형은 추가적인 고정 치수를 위해 90°로 조립할 수 있습니다. 이로 인해 너트 가이드 슬롯은 두 개의 서로 다른 너트 나사에 사용될 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0954 슬롯 가이드 너트 258 kB

도면 (전체 요약)

슬롯 가이드 너트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입BN=슬롯 너비B

HH1LL1CAD액세서리가격주문
K0954.08X8A싱글888-20- 요청 시
K0954.12X20A싱글201214630- 요청 시
K0954.12X22A싱글221214630- 요청 시
K0954.12X30A싱글301214630- 요청 시
K0954.14X20A싱글201414630- 요청 시
K0954.14X22A싱글221414630- 요청 시
K0954.14X30A싱글301414630- 요청 시
K0954.16X20A싱글201614630- 요청 시
K0954.16X22A싱글221614630- 요청 시
K0954.16X30A싱글301614630- 요청 시
K0954.18X20A싱글201814630- 요청 시
K0954.18X22A싱글221814630- 요청 시
K0954.18X30A싱글301814630- 요청 시
K0954.22X20A싱글202214630- 요청 시
K0954.22X22A싱글222214630- 요청 시
K0954.22X30A싱글302214630- 요청 시
K0954.1814X18B양쪽1814104,91818 요청 시
K0954.1814X20B양쪽2014104,92018 요청 시