제품 그룹
그리드 시스템용 나사 부시
K0863

그리드 시스템용 나사 부시

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:1100-1300 N/mm² 열처리정보:스레드 부시 교체에 대한 조립 설명

마운팅 부시와 스레드 부시 설치:
1. 마운팅 부시와 스레드 부시에 그리스를 칠하십시오.
2. 접착제(Loctite 638)를 홀 안에 투입하십시오.
3. 접착제(Loctite 638)를 스레드 부시에 도포하고 나사를 체결하십시오.
4. 접착제(Loctite 638)를 마운팅 부시에 도포하고 나사를 체결하십시오. 마운팅 부시를 손으로 삽입할 수 없을 때에는 사용 예에 나와있는 것과 같은 조립 공구를 사용하십시오.
5. 마운팅 부시와 스레드 부시를 삽입할 때 밀려나온 접착제를 굳기 전에 제거하십시오.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0863 그리드 시스템용 나사 부시 243 kB
 격자 구멍 내기 및 격자 간 거리 M12, M16 관련 기술 안내 128 kB

도면

그리드 시스템용 나사 부시

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD2LCAD액세서리가격주문
K0863.01508305003M8M12x1,7512 요청 시
K0863.01012304003M12M16x1,515 요청 시
K0863.01016405003M16M20x1,518 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059