{"product":{"productId":"agid.12172","price":4948.02,"name":"그리드 시스템용 나사 부시"},"currency":"KRW"}
재료
단강.
표면 마무리
1100-1300 N/mm² 열처리
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
단강.
표면 마무리
1100-1300 N/mm² 열처리
정보
스레드 부시 교체에 대한 조립 설명
마운팅 부시와 스레드 부시 설치:
1. 마운팅 부시와 스레드 부시에 그리스를 칠하십시오.
2. 접착제(Loctite 638)를 홀 안에 투입하십시오.
3. 접착제(Loctite 638)를 스레드 부시에 도포하고 나사를 체결하십시오.
4. 접착제(Loctite 638)를 마운팅 부시에 도포하고 나사를 체결하십시오. 마운팅 부시를 손으로 삽입할 수 없을 때에는 사용 예에 나와있는 것과 같은 조립 공구를 사용하십시오.
5. 마운팅 부시와 스레드 부시를 삽입할 때 밀려나온 접착제를 굳기 전에 제거하십시오.
마운팅 부시와 스레드 부시 설치:
1. 마운팅 부시와 스레드 부시에 그리스를 칠하십시오.
2. 접착제(Loctite 638)를 홀 안에 투입하십시오.
3. 접착제(Loctite 638)를 스레드 부시에 도포하고 나사를 체결하십시오.
4. 접착제(Loctite 638)를 마운팅 부시에 도포하고 나사를 체결하십시오. 마운팅 부시를 손으로 삽입할 수 없을 때에는 사용 예에 나와있는 것과 같은 조립 공구를 사용하십시오.
5. 마운팅 부시와 스레드 부시를 삽입할 때 밀려나온 접착제를 굳기 전에 제거하십시오.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.