제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:망치 헤드, 단강
샤프트, 스토퍼 및 가이드 슬리브, 툴 스틸
표면 마무리:망치 헤드, 열처리 및 크롬 도금
샤프트, 스토퍼 및 가이드 슬리브, 경화 및 크롬 도금
정보:추출기는 로케이팅 볼트(K0817, K0818, K0350, K0351)와 내부 스레드 M3–M8이 설치되어 있는 핀의 분해를 위해 사용됩니다.액세서리:가이드 슬리브용 저장 상자도면 설명:
1) 스토퍼
2) 망치 헤드
3) 샤프트
4) 교차 핀
5) 클램핑 스크류
6) 가이드 슬리브
7) 소켓 헤드 스크류
8) 가이드 슬리브 1 세트
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0873 추출기 127 kB

도면

추출기

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

치수CAD액세서리가격주문
K0873.40도면 참고 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059