설명재질:단강 1.1191.표면 마무리:검정 산화.정보:너트 가이드 슬롯은 장치 유닛의 빠르고 정확한 포지셔닝에 사용됩니다. 많은 시간이 소요되는 유닛의 정렬이 더 이상 필요하지 않습니다. B형은 추가적인 고정 치수를 위해 90°로 조립할 수 있습니다. 이로 인해 너트 가이드 슬롯은 두 개의 서로 다른 너트 나사에 사용될 수 있습니다.이용:너트 가이드 슬롯은 장치 유닛과 함께 슬롯에 체결되며 이후 상대편 피스에 고정됩니다.장점:장치 유닛 조립 시 많은 시간 절약.특징: