제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 1.0760.표면 마무리:질소 검정 산화 처리.정보:K0703.14는 정규 표준 목록으로 공급되지는
않음.
적합한 플랫 헤드 스크류는 K0704를 참고함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0703 캡티브 C-와셔 DIN 6371 178 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

캡티브 C-와셔 DIN 6371

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호BD1

D2D3FHL1L2L3L4CAD액세서리가격주문
K0703.067,5938639,819,6112919 요청 시
K0703.089,5943839,821,61432,521 요청 시
K0703.1011,59481039,823,61736,523 요청 시
K0703.1213,5116112311,829,6224529 요청 시
K0703.1415,5116514311,831,6234931 요청 시
K0703.1617,5116816311,833,6255033 요청 시
K0703.2021,5117420411,836,6285536 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059