제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:스틸, 경도 등급 10, 검정 산화 처리.
정보:기능 및 안전상의 이유로 양쪽의 나사를 최대 너트 높이 절반으로 나사 체결해야 합니다. 최소 나사 체결 길이 1x 직경요청 시:렌치 사이즈 DIN ISO 272에 의거특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0865 확장 너트, 높이3D 137 kB
 경도 등급 182 kB

도면

확장 너트, 높이3D

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DH = 3 x DSWECAD액세서리가격주문
K0865.06M6181011,5 요청 시
K0865.08M8241315 요청 시
K0865.10M10301719,6 요청 시
K0865.12M12361921,9 요청 시
K0865.16M16482427,7 요청 시
K0865.20M20603034,6 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059