text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
단강.
표면 마무리
스틸, 경도 등급 10, 검정 산화 처리.
정보
기능 및 안전상의 이유로 양쪽의 나사를 최대 너트 높이 절반으로 나사 체결해야 합니다. 최소 나사 체결 길이 1x 직경
요청 시
렌치 사이즈 DIN ISO 272에 의거
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.