text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
3 기사

설명

재료
알루미늄.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
그리드 홀이 칩과 먼지로 채워지는 것을 방지하기 위해 보호 플러그로 막으십시오.
사용하지 않는 홀의 보호 플러그는 그대로 두십시오! 알루미늄 소재 보호 플러그는 부식성이 있는 냉각제 에멀젼을 사용하거나 냉각제가 없는 상태에서 가공할 때 사용됩니다.
장점
밀봉 링 (형태 B 및 C)은 냉각 유제가 그리드 구멍으로 침투하는 것을 방지합니다.
요청 시
그리드 홀이 있는 베이스 부품과 구분하기 위해 다른 색상을 사용합니다.
도면 설명
타입 A: 육각 소켓 있음, O 링 없음
타입 B: 육각 소켓 포함, O 링 포함
타입 C: 슬롯 있음, O 링 있음

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.