제품 그룹
장치 와셔 DIN 6372 확장형
K0730

장치 와셔 DIN 6372 확장형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:열 처리/검정 산화.도면 설명:
1) 좌우 널링
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0730 장치 와셔 DIN 6372 확장형 204 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

장치 와셔 DIN 6372 확장형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

BD2D3HLCAD액세서리가격주문
K0730.055,25171250,75 요청 시
K0730.066,4221660,8 요청 시
K0730.088,4282171 요청 시
K0730.1010,5342581,2 요청 시
K0730.1213403091,8 요청 시
K0730.1414,54833121,8 요청 시
K0730.16175637121,8 요청 시
K0730.20216445142 요청 시
K0730.24257552162 요청 시
K0730.30319065182 요청 시
K0730.363710075202,5 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059