제품 그룹
그리드 시스템용 피팅 부시
K0861

그리드 시스템용 피팅 부시

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스페셜 경화 스틸표면 마무리:경화 및 연마 처리.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0861 그리드 시스템용 피팅 부시 281 kB
 격자 구멍 내기 및 격자 간 거리 M12, M16 관련 기술 안내 128 kB

도면

그리드 시스템용 피팅 부시

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

D

D1LCAD액세서리가격주문
K0861.0150830500212h616 g58 요청 시
K0861.0101230400212F718 g612 요청 시
K0861.0101640500216F722 g616 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059