{"product":{"productId":"agid.12173","price":15190.35,"name":"슬롯 너트 플랫, NB=18, 경화 스틸 케이스 경화,검정 산화 연마처리"},"currency":"KRW"}
Slot Key
플랫
경화 스틸
케이스 경화,검정 산화 연마 처리
- 장치와 클램핑 장비 정렬에 사용
- 경화 처리
판매 단위
₩15,190 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
H=높이
10
L=길이
22
D
6,6
D1
11
Item
Slot Key
T
6,3
나사용
DIN 84 또는 912
M6x16
모델 1
플랫
본체 재질
경화 스틸
슬롯 너비
18
표면
기본 몸체
케이스 경화,검정 산화 연마 처리
설명
재료
경화 스틸.
표면 마무리
케이스 경화,검정 산화 연마 처리.
정보
플랫형 슬롯 너트는 T 슬롯 DIN 650이 있는 기계 테이블에 지그와 클램핑 공구를 설치 및 정렬하는 데 사용됩니다. 이 부품은 지그의 정렬 슬롯에 나사 체결됩니다. 플랫형 슬롯 너트는 같은 슬롯 너비를 가진 기계에 지그를 설치할 때 적합합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.