{"product":{"productId":"agid.12173","price":11194.33,"name":"플랫형 슬롯 너트"},"currency":"KRW"}
재료
경화 스틸.
표면 마무리
케이스 경화,검정 산화 연마 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
경화 스틸.
표면 마무리
케이스 경화,검정 산화 연마 처리.
정보
플랫형 슬롯 너트는 T 슬롯 DIN 650이 있는 기계 테이블에 지그와 클램핑 공구를 설치 및 정렬하는 데 사용됩니다. 이 부품은 지그의 정렬 슬롯에 나사 체결됩니다. 플랫형 슬롯 너트는 같은 슬롯 너비를 가진 기계에 지그를 설치할 때 적합합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.