제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:열처리 및 검정 산화처리접촉면 연마정보:스페이싱 와셔로 후크 클램프와 후크 클램프 홀더의 클램핑 범위를 변경할 수 있습니다. 기본 몸체와 후크 플램프 홀더 혹은 높이 실린더 사이에 스페이싱 와셔를 삽입하여 서포트 표면의 손상을 방지합니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0860 간격 와셔, 연마 188 kB

도면

간격 와셔, 연마

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

D1D2HCAD액세서리가격주문
K0860.080039243 요청 시
K0860.080059245 요청 시
K0860.080089248 요청 시
K0860.1200112,5401 요청 시
K0860.1200312,5403 요청 시
K0860.1200512,5405 요청 시
K0860.1600116,5501 요청 시
K0860.1600316,5503 요청 시
K0860.1600516,5505 요청 시
K0860.1610516,5605 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059