- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 스크류, 너트 및 와셔
- K0756
고정식 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 T 나사 DIN 6304 또는 DIN 6306
- K0584
클램핑력 강화 장치
- K1798
알루미늄 커버, 보어 및 육각 소켓 나사 헤드 용
- K1418
아이 볼트, DIN 444, 타입 B 긴 스레드 있음
- K1960
나사 스핀들 스틸 및 스테인레스 스틸 DIN 976-1
- K0708
육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642
- K1159
육각 소켓 헤드 나사 헤드까지 스레드 DIN 912
- K0869
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762, 나사 잠금 포함
- K0869
육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1160
육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드 DIN 6912
- K0396
아이 볼트 DIN 444 타입 B
- K0404
그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱
- K0405
그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱
- K0755
고정식 클램핑 나사 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 나비형 너트 DIN 6305/DIN 6307
- K0697
스터드 나사 DIN 6379
- K1910
스터드 나사
- K0698
T 슬롯 스크류 DIN 787
- K0699
T 슬롯 스크류 DIN 787, 12.9
- K0870
샤프트가 있는 육각 나사 DIN 931/ISO 4014
- K0871
육각 헤드 나사 DIN 933/ISO 4017
- K1161
육각 헤드 나사 플랜지 있음 DIN EN 1665
- K1796
납작한 하프 라운드 헤드가 있는 스크류, DIN EN ISO 7380
- K1493
플랜지가 있는 캡 너트, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용
- K1327
플랜지가 있는 육각 헤드 나사, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K1492
플랜지가 있는 육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용
- K1595
플랜지가 있는 스테인리스 스틸 육각 헤드 나사와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트
- K1594
플랜지가 있는 스테인리스 스틸 캡 너트와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트
- K1491
실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT®
- K1647
육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN
- K1648
육각 너트, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN
- K1822
씰링 링이 있는 스테인리스 스틸 스페이서 슬리브 Hygienic DESIGN
- K1649
씰링 링 Hygienic DESIGN
- K1329
볼 헤드 스크류, Hygienic DESIGN
- K1411
육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, Hygienic DESIGN
- K1330
육각 헤드 나사, 좁은 샤프트, Hygienic DESIGN
- K1332
캡 너트, 컴팩트, Hygienic DESIGN
- K0700
육각 너트 낮은 타입 DIN 439 / ISO 4035
- K1145
육각 너트 DIN 934
- K1147
육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 높은 타입 DIN 982 확장형
- K1148
육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 낮은 타입 DIN 985 확장형
- K1146
육각 너트, 클램핑 부품이 있음 DIN 980 확장형
- K1797
플랜지가 있는 육각 너트 DIN 6923 / EN 1661 확장형
- K2030
플라스틱 커버캡 육각 너트 및 육각 나사용
- K0701
컬러 너트 높이 1.5 D DIN 6331 확장형
- K0702
육각 너트 높이 1.5 D DIN 6330 확장형
- K0794
구면 시트가 있는 육각 너트
- K1800
육각 캡 너트, 높은 형태, DIN 1587 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1801
육각 캡 너트, 낮은 형태, DIN 917 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1917
슬롯 너트 DIN 1804
- K2060
슬롯 너트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 981
- K2063
잠금 플레이트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 5406
- K2062
잠금 플레이트, 스틸 DIN 462
- K2059
슬롯 너트 스틸 DIN 70852
- K2061
잠금 플레이트, 스틸 DIN 70952
- K1918
탄성 스톱이 있는 슬롯 너트
- K0868
와셔 중간 사양 DIN 125 A형
- K2099
와셔 DIN 433, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1150
외경이 큰 디스크 DIN 9021
- K1151
심 와셔 DIN 988
- K1968
스크류용 와셔, 고강도 클램핑 슬리브, DIN 7349
- K1526
플라스틱 평면 와셔 분실 방지됨
- K1938
샤프트용 고정 링 DIN 471
- K1939
보어홀용 고정 링 DIN 472
- K1940
샤프트용 잠금 와셔 DIN 6799
- K0730
장치 와셔 DIN 6372 확장형
- K0703
캡티브 C-와셔 DIN 6371
- K0704
슬롯 헤드 스크류 DIN 923
- K0705
연결부가 있는 로케이팅 볼트 ISO 7379와 유사
- K0706
긴 나사 핀이 있는 로케이팅 볼트 육각 DIN 609와 유사
- K1908
원형 핀 DIN 6325
- K2013
원형 핀 ISO 2338
- K1909
암나사가 있는 원형 핀 DIN EN ISO 8735
- K0707
육각 소켓 세트 스크류 DIN EN ISO 4026
- K0797
육각 소켓 및 팁이 있는 그러브 스크류 DIN EN ISO 4027
- K2052
그루브 스크류, 육각 소켓 및 핀 포함, DIN EN ISO 4028
- 나사 인써트
- 드릴 부싱
- 프로파일과 프로파일 시스템용 커넥터
- 조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브
- 기계 유닛 및 고정장치 유닛용 액세서리
- 커플링
- [-de-] Dichtungen
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0699T 슬롯 스크류 DIN 787, 12.9 |
뒤로 |
|
|
설명재질:단강.표면 마무리:단조, 밀링 그루브 가이드, 전조 나사, 열처리 12.9, 검정색.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 슬롯 너비 | D1 | L | A | B | E1/E2 | K | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0699.11250 | 12 | M12 | 50 | 11,7 | 35 | 18 | 7 | | | 요청 시 | | K0699.11280 | 12 | M12 | 80 | 11,7 | 55 | 18 | 7 | | | 요청 시 | | K0699.112100 | 12 | M12 | 100 | 11,7 | 65 | 18 | 7 | | | 요청 시 | | K0699.112125 | 12 | M12 | 125 | 11,7 | 75 | 18 | 7 | | | 요청 시 | | K0699.112160 | 12 | M12 | 160 | 11,7 | 100 | 18 | 7 | | | 요청 시 | | K0699.112200 | 12 | M12 | 200 | 11,7 | 120 | 18 | 7 | | | 요청 시 | | K0699.11450 | 14 | M12 | 50 | 13,7 | 35 | 22 | 8 | | | 요청 시 | | K0699.11480 | 14 | M12 | 80 | 13,7 | 55 | 22 | 8 | | | 요청 시 | | K0699.114100 | 14 | M12 | 100 | 13,7 | 65 | 22 | 8 | | | 요청 시 | | K0699.114125 | 14 | M12 | 125 | 13,7 | 75 | 22 | 8 | | | 요청 시 | | K0699.114160 | 14 | M12 | 160 | 13,7 | 100 | 22 | 8 | | | 요청 시 | | K0699.114200 | 14 | M12 | 200 | 13,7 | 120 | 22 | 8 | | | 요청 시 | | K0699.11663 | 16 | M16 | 63 | 15,7 | 45 | 25 | 9 | | | 요청 시 | | K0699.116100 | 16 | M16 | 100 | 15,7 | 65 | 25 | 9 | | | 요청 시 | | K0699.116125 | 16 | M16 | 125 | 15,7 | 85 | 25 | 9 | | | 요청 시 | | K0699.116160 | 16 | M16 | 160 | 15,7 | 100 | 25 | 9 | | | 요청 시 | | K0699.116250 | 16 | M16 | 250 | 15,7 | 150 | 25 | 9 | | | 요청 시 | | K0699.11863 | 18 | M16 | 63 | 17,7 | 45 | 28 | 10 | | | 요청 시 | | K0699.118100 | 18 | M16 | 100 | 17,7 | 65 | 28 | 10 | | | 요청 시 | | K0699.118125 | 18 | M16 | 125 | 17,7 | 85 | 28 | 10 | | | 요청 시 | | K0699.118160 | 18 | M16 | 160 | 17,7 | 100 | 28 | 10 | | | 요청 시 | | K0699.118250 | 18 | M16 | 250 | 17,7 | 150 | 28 | 10 | | | 요청 시 | | K0699.12080 | 20 | M20 | 80 | 19,7 | 55 | 32 | 12 | | | 요청 시 | | K0699.120125 | 20 | M20 | 125 | 19,7 | 85 | 32 | 12 | | | 요청 시 | | K0699.120200 | 20 | M20 | 200 | 19,7 | 125 | 32 | 12 | | | 요청 시 | | K0699.120315 | 20 | M20 | 315 | 19,7 | 190 | 32 | 12 | | | 요청 시 | | K0699.12280 | 22 | M20 | 80 | 21,7 | 55 | 35 | 14 | | | 요청 시 | | K0699.122125 | 22 | M20 | 125 | 21,7 | 85 | 35 | 14 | | | 요청 시 | | K0699.122200 | 22 | M20 | 200 | 21,7 | 125 | 35 | 14 | | | 요청 시 | | K0699.122315 | 22 | M20 | 315 | 21,7 | 190 | 35 | 14 | | | 요청 시 | | K0699.124100 | 24 | M24 | 100 | 23,7 | 70 | 40 | 16 | | | 요청 시 | | K0699.124160 | 24 | M24 | 160 | 23,7 | 110 | 40 | 16 | | | 요청 시 | | K0699.124250 | 24 | M24 | 250 | 23,7 | 150 | 40 | 16 | | | 요청 시 | | K0699.124400 | 24 | M24 | 400 | 23,7 | 240 | 40 | 16 | | | 요청 시 | | K0699.128100 | 28 | M24 | 100 | 27,7 | 70 | 44 | 18 | | | 요청 시 | | K0699.128160 | 28 | M24 | 160 | 27,7 | 110 | 44 | 18 | | | 요청 시 | | K0699.128250 | 28 | M24 | 250 | 27,7 | 150 | 44 | 18 | | | 요청 시 | | K0699.128400 | 28 | M24 | 400 | 27,7 | 240 | 44 | 18 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|