|
|
설명재질:열가소성 강화 유리 섬유. 황동 나사 부시.표면 마무리:검정색. 회색 덮개.조립:종류 A, 뒷 부분으로부터. 종류 B, 조작면으로부터.요청 시:기타 그립 및 커버 색상.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
주문 번호 | 모델 1 | 타입 | A | B | B1 | D | D1 | H | H1 | H2 | L | T | 하중 N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1092.209406 | 관통 홀 있음 | B | 94 | 24 | 21 | 6,5 | 16 | 37 | 30 | 33 | 118 | 14 | 2500 |  | | 요청 시 | | K1092.211706 | 관통 홀 있음 | B | 117 | 28 | 24 | 6,5 | 18 | 40,5 | 31,5 | 34 | 145 | 15 | 3700 |  | | 요청 시 | | K1092.211708 | 관통 홀 있음 | B | 117 | 28 | 24 | 8,5 | 18 | 40,5 | 31,5 | 34 | 145 | 15 | 3700 |  | | 요청 시 | | K1092.212006 | 관통 홀 있음 | B | 120 | 28 | 24 | 6,5 | 18 | 40,5 | 31,5 | 34 | 148 | 15 | 2900 |  | | 요청 시 | | K1092.212008 | 관통 홀 있음 | B | 120 | 28 | 24 | 8,5 | 18 | 40,5 | 31,5 | 34 | 148 | 15 | 2900 |  | | 요청 시 | | K1092.213208 | 관통 홀 있음 | B | 132 | 28 | 24 | 8,5 | 18 | 43 | 34 | 36,5 | 160 | 15 | 3200 |  | | 요청 시 | |