|
|
K0782스테인레스 핸들 생크가 있는 카본 튜브 그립 |
뒤로 |
|
|
설명재질:그립 레그, 스테인레스 스틸 1.4308.
카본 섬유 강화 플라스틱(CFK) 소재 커넥팅 파이프. 표면 마무리:그립 레그, 연마됨.커넥팅 튜브, CFK 구조, 무색, 도장됨.정보:파이프 그립을 고정하기 위해 스테인레스 스틸 육각 나사 DIN EN ISO 4017을 사용할 수 있습니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | A | B | B1 | D | D1 | H | H1 | L | L1 | T | 하중 N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0782.250251 | 250 | 43 | 14,5 | 6,6 | 25 | 65,5 | 52,5 | 266 | 190 | 3,5 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0782.300251 | 300 | 43 | 14,5 | 6,6 | 25 | 65,5 | 52,5 | 316 | 240 | 3,5 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0782.350251 | 350 | 43 | 14,5 | 6,6 | 25 | 65,5 | 52,5 | 366 | 290 | 3,5 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0782.350351 | 350 | 57,7 | 18,6 | 6,6 | 35 | 85,5 | 67,5 | 371 | 270 | 4,5 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0782.400351 | 400 | 57,7 | 18,6 | 6,6 | 35 | 85,5 | 67,5 | 421 | 320 | 4,5 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0782.450351 | 450 | 57,7 | 18,6 | 6,6 | 35 | 85,5 | 67,5 | 471 | 370 | 4,5 | 1000 |  | | 요청 시 | |