제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:열 처리/검정 산화.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0911 클램핑 나사(헤비) 180 kB

도면

클램핑 나사(헤비)

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABCD

EFGHJK적합CAD액세서리가격주문
K0911.141201312M12132038221,56,5104K0911.506501 요청 시
K0911.141601712M16172038221,56,5104K0911.506501 요청 시
K0911.151601716M161725482,5289,5135K0911.638001 요청 시
K0911.152002116M202125482,5289,5135K0911.638001 요청 시