{"product":{"productId":"agid.27161","price":415057.72,"name":"스크류 인 실린더 유압식 복동식, DK=25, HUB=20, 채널 스틸"},"currency":"KRW"}
Screw-in cylinder
유압식
스틸
검정 산화 마무리
- 통합 금속 스크레이퍼.
- 작은 조립 치수.
- 하우징이 클램핑 시스템 안에 완전히 고정됨
판매 단위
₩415,058 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D
33
D1
35
D2
16
D3
5,2
G
M42x1,5
G1
M10x17
H
63
H1
56
H2
12
H3
25
H4
45
H5
25
H6
11
H7
40
Item
Screw-in cylinder
L
30
SW
13
모델 1
유압식
본체 재질
스틸
스트로크
20
압축력
100bar 경우
(kN)
4,91
압축력
500bar 경우
(kN)
24,50
연결 타입
드릴된 채널
오일 요구량 / 10mm
리턴 스트로크
(cm³)
2,90
오일 요구량 / 10mm
스트로크
(cm³)
4,91
장력
100bar 경우
(kN)
2,9
장력
500bar 경우
(kN)
14,50
표면
기본 몸체
검정 산화 마무리
피스톤
지름
25
형태 타입
복동식
설명
제품 설명
복동 기능이 있는 이 스크류 인 실린더에서는 사이클식 선형 스트로크가 가능합니다. 복동 스크류 인 실린더에서는 양방향 모두 동력으로 작동됩니다. 복동 스크류 인 실린더는 푸시 실린더나 풀 실린더로 사용할 수 있습니다. 이러한 스크류 인 실린더는 플라스틱 사출성형 공구용 플레이트와 장치 플레이트에 자주 사용됩니다.
통합된 메탈 스크레이퍼는 칩이 스크류 인 실린더에 들어가는 것을 막아 피스톤 로드 표면의 손상을 방지합니다. 실링 보호를 통해 제품의 긴 수명이 보장됩니다.
통합된 메탈 스크레이퍼는 칩이 스크류 인 실린더에 들어가는 것을 막아 피스톤 로드 표면의 손상을 방지합니다. 실링 보호를 통해 제품의 긴 수명이 보장됩니다.
재료
하우징 및 피스톤 스틸
실링 NBR.
실링 NBR.
표면 마무리
하우징 검정 산화 마무리
피스톤 경화 처리.
피스톤 경화 처리.
정보
컴팩트한 구조로 인해 스크류 인 실린더 내부에는 피스톤의 복귀 스트로크를 위한 스톱이 장착되어 있지 않습니다. 이 실린더는 조립 홀의 보어홀 바닥을 복귀 스트로크 스톱으로 사용하므로, 스크류 인 실린더에 지정된 설치 깊이를 준수하도록 유의해야 합니다.
드릴된 스크류 인 실린더용 채널을 만들 때 드릴 칩이 보어홀에 남지 않도록 유의해야 합니다. 드릴 칩이 남으면 스크류 인 실린더의 실링이 손상되어 제품에 누출이 발생할 수 있습니다.
조립 시 실링 손상 방지를 위해 오일 공급을 위한 가로 보어홀과 리드인 챔퍼가 둥글게 되어 있는지에 유의해야 합니다.
스러스트 패드는 공급 범위에 포함되어 있지 않습니다.
안전 지침에 유의하십시오.
드릴된 스크류 인 실린더용 채널을 만들 때 드릴 칩이 보어홀에 남지 않도록 유의해야 합니다. 드릴 칩이 남으면 스크류 인 실린더의 실링이 손상되어 제품에 누출이 발생할 수 있습니다.
조립 시 실링 손상 방지를 위해 오일 공급을 위한 가로 보어홀과 리드인 챔퍼가 둥글게 되어 있는지에 유의해야 합니다.
스러스트 패드는 공급 범위에 포함되어 있지 않습니다.
안전 지침에 유의하십시오.
액추에이션 원리
드릴된 채널.
기술 데이터
최대 작동 압력: 500bar.
조립
설치 윤곽선을 참조하십시오.
요청 시
더 큰 피스톤 직경과 스트로크.
도면 설명
1) 설치 윤곽선
2) 실린더 수축
3) 대체 오일 공급, 실린더 확장
4) 둥근 모서리, 최대 R0.5
2) 실린더 수축
3) 대체 오일 공급, 실린더 확장
4) 둥근 모서리, 최대 R0.5
Accessory
- 지탱 볼트 K0307.
- 토글 로케이터 K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- 육각형 그리퍼 K0386.
- 토글 로케이터 K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- 육각형 그리퍼 K0386.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.