text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A
50
B
65
C
28
D
12
E
36
F
M8x14
G
26
H
2
Item
Pull Clamp
J
10
K
40
L
160
구성품 재질
듀로플라스틱
본체 재질
단강
손 힘 FH N
600**
작업물 두께용 권장 오차
±0,5*
장력 N
6000
지탱력 N
8000

설명

재료
하우징, 클램핑 링 및 그립 바, 단강
그립, 듀로 플라스틱 PF 31,
표면 마무리
하우징 및 클램핑 링, 경화 처리 및 검정 산화 처리
그립 바, 검정 산화 처리
그립, 검정색
정보
클램핑 핀(헤비)을 이용한 클램핑 작업 중에는 권장 공작물 공차를 준수해야 합니다. 공작물을 확실하게 클램핑하기 위해 핸들은 권장하는 클램핑 위치와 최종 지점 사이에 놓여야 합니다.

*최대 공작물 두께 클램핑 핀 K0911 (치수 C) 참조.
** 그립에 허용되는 손 힘
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.