{"product":{"productId":"agid.35488","price":1256640,"name":"클램핑 나사"},"currency":"KRW"}
재료
단강.
표면 마무리
검정 산화.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
단강.
표면 마무리
검정 산화.
정보
클램핑 나사에는 특허받은 웨지 클램핑 시스템이 장착되어 있습니다. 이 시스템은 낮은 조임 토크와 간단한 수동 조작으로 최대 체결력을 구현합니다. 웨지 클램핑 시스템은 모든 클램핑 위치에서 자동으로 잠깁니다. 클램핑 나사의 수나사산을 통해 웨지 클램핑 시스템으로 클램핑하기 전에 더 먼 거리를 빠르게 커버할 수 있습니다(최대 2.2mm 스트로크). 클램핑 나사는 주로 프레스, 펀칭기, 공작기계는 물론 고정장치 제작 및 장비 설계 등 다양한 분야에 사용됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.