{"product":{"productId":"agid.32528","price":530694.78,"name":"연장 부품, H=42, H1=25, SW=19, 단강 검정"},"currency":"KRW"}
Extension Piece
단강
검정색
검정 산화 마무리
판매 단위
₩530,695 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
55
H=높이
42
L=길이
66,5
SW=렌치 사이즈
19
B1
36
D
스크류
DIN 912
M8
H1
25
H2
33
H3
12,7
Item
Extension Piece
L1
22
L2
20
L3
36,5
본체 색상
검정색
본체 재질
단강
표면
기본 몸체
검정 산화 마무리
설명
제품 설명
공간 부족으로 인해 자동화 기능 클램핑 유닛의 드라이브 부품들에 접근할 수 없는 경우 확장 유닛이 필요합니다.
재료
단강.
표면 마무리
검정 산화.
정보
1) 소켓 및 2) 드라이브 샤프트는 배달 범위에 포함되지 않습니다.
도면 설명
1) 소켓
2) 드라이브 샤프트
2) 드라이브 샤프트
Accessory
K2209 자동화 기능 텐션 클램프.
K2211 자동화 기능 클램핑 나사가 있는 텐션 클램프.
K2160 자동화 기능 서포트 부품.
K2211 자동화 기능 클램핑 나사가 있는 텐션 클램프.
K2160 자동화 기능 서포트 부품.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.