{"product":{"productId":"agid.12188","price":651829.64,"name":"텐션 클램프 그립 없음, A=40, B=50, 툴 스틸, 구성 요소:단강"},"currency":"KRW"}
Pull Clamp
그립 없음
툴 스틸
- 공작물 클램핑과 포지셔닝을 동시에 진행
- 수동 조작
- 제로점 클램핑 시스템으로도 사용 가능
판매 단위
₩651,830 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A
40
B
50
C
18
D
25
E
30,7
F
M6x9
G
M6
H
110°
Item
Pull Clamp
K
2
M
8
N
12
P
13
구성품 재질
단강
모델 1
그립 없음
본체 재질
툴 스틸
손 힘
FH
N
200**
작업물 두께용
권장 오차
±0,5*
장력
N
2500
지탱력
N
5500
설명
재료
하우징 및 캠, 툴 스틸
그립, 단강
볼 노브, 듀로플라스틱 PF 31
그립, 단강
볼 노브, 듀로플라스틱 PF 31
표면 마무리
하우징 및 캠, 경화 및 검정 산화 처리
그립, 검정 산화 처리
볼 노브, 검정색
그립, 검정 산화 처리
볼 노브, 검정색
정보
* 최대 공작물 두께 클램핑 핀 K0910 (치수 C) 참조.
** 그립에 허용되는 손 힘
** 그립에 허용되는 손 힘
Accessory
표준 그립 K0915.
토크 제한이 있는 나사 체결식 그립 K0916
토크 제한이 있는 나사 체결식 그립 K0916
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.