text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D3=나사
M10
D=지름
12
D1
8
D2
4,3
Item
Clamping Screw
L
38
L1
11
L2
24
L3
1,5
SW
6
모델 1
텐션 클램프용
버전 2
공압
본체 색상
검정 산화 마무리
본체 재질
단강

설명

재료
단강.
표면 마무리
열 처리/검정 산화.
정보
공압식 텐션 클램프용 클램핑 볼트는 나사산을 통해 공작물과 연결됩니다. 이를 통해 공작물은 공압 밸브를 통해 텐션 클램프와 손쉽게 연결 및 분리될 따라서 이 시스템은 제로점 클램핑 시스템으로도 사용할 수 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.