제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:툴 스틸 캠.
샤프트 및 그립 카본 스틸.
볼 노브, 듀로플라스틱 PF 31.
표면 마무리:캠 및 샤프트 경화 및 검정 산화 처리.
그립 검정 산화 처리.
볼 노브 검정색.
정보:* 그립에 허용되는 손 힘액세서리:표준 그립 K0915.
토크 제한이 있는 나사 체결식 그립 K0916
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0914 압력 클램프 271 kB

도면

압력 클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

모델 1A
min.
A
max.
BCDEFGHJKLMN장력
N
손 힘
FH
N
CAD액세서리가격주문
K0914.252500그립 없음2526,7252316101,7M4 x 6M4x6-15123°12-3000150*  요청 시
K0914.252501그립 있음2526,7252316101,7M4 x 6M4x62015123°1269,53000150*  요청 시
K0914.323200그립 없음3234,5323020132,5M6 x 9M6 x 9-19,5135°15-4000200*  요청 시
K0914.323201그립 있음3234,5323020132,5M6 x 9M6 x 92519,5135°151034000200*  요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059