제품 그룹
“arness” 클램핑 디바이스
K0021

“arness” 클램핑 디바이스

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.
열경화성 PF 31 볼 노브
표면 마무리:은회색 햄머 마무리 하우징.
검정 산화 기타 부품 및 액세서리.
볼 노브 붉은색.
정보:이송 거리는 12 mm입니다. 셀프 락킹은
클램프 거리의 1.5 mm 안에서 어느 위치나
가능합니다. 1mm 공차를 지닌 공작물은
안전하게 클램프 될수 있습니다.
"arness" 클램핑 유닛은 모든 수직 및 수평
위치에서 피팅됨.
다양한 상황에 각각 적용할 수 있도록
표준화된 많은 액세서리를 개발함.
옵션 액세서리로 제공됨.
프레스 버튼과 모든 부품은 고하중용으로
열처리 되어 있으며 최대 가능 클램핑력은
약 4905 N입니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0021 “arness” 클램핑 디바이스 274 kB

도면 (전체 요약)

“arness” 클램핑 디바이스
“arness” 클램핑 디바이스

„arness“ 클램핑 디바이스

자세한 정보

도면

„arness“ 클램핑 디바이스

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

치수CAD액세서리가격주문
K0021.01도면 참고 요청 시

"arness" 예비 부품

자세한 정보

도면

"arness" 예비 부품

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

설명CAD액세서리가격주문
K0021.02포크 요청 시
K0021.03장력 교정 링 요청 시
K0021.04압력 버튼 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059