{"product":{"productId":"agid.90","price":8770.3,"name":"\u201carness\u201d 클램핑 디바이스"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
열경화성 PF 31 볼 노브
열경화성 PF 31 볼 노브
표면 마무리
하우징, 은회색, 해머 마무리. 기타 부품 및 액세서리, 검정 산화처리.
볼 노브, 적색.
볼 노브, 적색.
더 보기
더 적게 표시
„arness“ 클램핑 디바이스
시작하여
₩301,866
부가세 별도
배송비 별도
"arness" 예비 부품
시작하여
₩8,770
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸.
열경화성 PF 31 볼 노브
열경화성 PF 31 볼 노브
표면 마무리
하우징, 은회색, 해머 마무리. 기타 부품 및 액세서리, 검정 산화처리.
볼 노브, 적색.
볼 노브, 적색.
정보
이송 거리는 12 mm입니다. 셀프 락킹은
클램프 거리의 1.5 mm 안에서 어느 위치나
가능합니다. 1mm 공차를 지닌 공작물은
안전하게 클램프 될수 있습니다.
”arness” 클램핑 유닛은 모든 수직 및 수평
위치에서 피팅됨.
다양한 상황에 각각 적용할 수 있도록
표준화된 많은 액세서리를 개발함.
옵션 액세서리로 제공됨.
프레스 버튼과 모든 부품은 고하중용으로
열처리 되어 있으며 최대 가능 클램핑력은
약 4905 N입니다.
클램프 거리의 1.5 mm 안에서 어느 위치나
가능합니다. 1mm 공차를 지닌 공작물은
안전하게 클램프 될수 있습니다.
”arness” 클램핑 유닛은 모든 수직 및 수평
위치에서 피팅됨.
다양한 상황에 각각 적용할 수 있도록
표준화된 많은 액세서리를 개발함.
옵션 액세서리로 제공됨.
프레스 버튼과 모든 부품은 고하중용으로
열처리 되어 있으며 최대 가능 클램핑력은
약 4905 N입니다.