{"product":{"productId":"agid.90","price":8770.3,"name":"\"arness\" 예비 부품"},"currency":"KRW"}
- 액세서리 arness
설명
재료
스틸
표면 마무리
검정 산화 처리
정보
이송 거리는 12 mm입니다. 셀프 락킹은
클램프 거리의 1.5 mm 안에서 어느 위치나
가능합니다. 1mm 공차를 지닌 공작물은
안전하게 클램프 될수 있습니다.
”arness” 클램핑 유닛은 모든 수직 및 수평
위치에서 피팅됨.
다양한 상황에 각각 적용할 수 있도록
표준화된 많은 액세서리를 개발함.
옵션 액세서리로 제공됨.
프레스 버튼과 모든 부품은 고하중용으로
열처리 되어 있으며 최대 가능 클램핑력은
약 4905 N입니다.
클램프 거리의 1.5 mm 안에서 어느 위치나
가능합니다. 1mm 공차를 지닌 공작물은
안전하게 클램프 될수 있습니다.
”arness” 클램핑 유닛은 모든 수직 및 수평
위치에서 피팅됨.
다양한 상황에 각각 적용할 수 있도록
표준화된 많은 액세서리를 개발함.
옵션 액세서리로 제공됨.
프레스 버튼과 모든 부품은 고하중용으로
열처리 되어 있으며 최대 가능 클램핑력은
약 4905 N입니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.