제품 그룹
자동화 기능 텐션 클램프
K2209

자동화 기능 텐션 클램프

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:몸체 검정 산화 마무리.
장착면 열처리 및 연마됨.
정보:반복 정확도는 ± 0.3 mm입니다.

분진과 먼지를 제거하기 위해 두 개의 커버 캡(2)을 제거하고 위에서 압축 공기로 불어냅니다.

예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 작업의 경우, 지정된 최대 조임 토크 또는 지정된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.
액추에이션 원리:토크 조절이 가능한 임팩트 렌치 또는 렌치를 사용하여 수동으로 조작.
예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 조작의 경우, 기재된 최대 조임 토크 또는 기재된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.
장점:자동화 기능
높은 클램핑력
빠른 조임
액세서리:K2210 자동화 기능 텐션 클램프용 클램핑 나사.
K2212 확장 유닛.
인도 품목포지셔닝 부시 포함.도면 설명:
1) 포지셔닝 부싱
2) 커버 캡
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2209 자동화 기능 텐션 클램프 576 kB

도면

자동화 기능 텐션 클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호BB1D

D1D2D3
스크류
DIN 912
HH1H2H3H4H5LL1L2SW조임 토크
max. Nm
클램핑력
kN
CAD액세서리가격주문
K2209.120700957045602614M1063574625106957025194012 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

한국 킵 유한회사 (KIPP Korea)

경기도 화성시 동탄영천로 150 현대실리콘앨리동탄 D동 506호

Tel : 031 375 5808

Email : jake.kwon@kipp.com

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031 -375 – 5808