text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
단강.
표면 마무리
몸체 검정 산화 마무리.
워크피스 서포트 열처리 (HRC 39-45) 및 연마.
클램핑 나사 경화처리 및 검정 산화 마무리.
정보
1. 먼저 공작물을 공작물 지지대 또는 텐션 클램프의 클램핑 나사에 올려 놓으면 내부 스프링이 압축되어 클램핑 나사가 본체 안으로 당겨집니다.

2. 클램핑 나사 위에 공작물의 나사 구멍을 배치합니다.
클램핑 나사의 끝이 스프링 압력에 의해 나사 구멍에 약간 들어갑니다.

3. 구동 부품의 조작을 통해 클램핑 나사가 공작물의 나사 구멍으로 회전하여 클램핑 됩니다.

예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 작업의 경우, 지정된 최대 조임 토크 또는 지정된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.
장점
자동화 기능
높은 클램핑력
빠른 조임
통합된 클램핑 나사
인도 품목
2x 로케이팅 볼트 Ø 8 (h7) x 40
1x 보호 플러그.
Accessory
K2212 확장 유닛.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.